Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PE4.0Q
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 125° | Tool Diameter (D)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Nominal | 4X1X90° | Overall Length L(mm) | 45 |
l(mm) | 8 | Number of flutes | 2 | Dc(mm) | 1 |
Shape | Ch | l1(mm) | 0.26 | Chamfer angle(°) | 90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Punktbohrer PE-90°-PE-Q, die Teilenummer ist PE4.0Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PE4.0Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften