Würfel MS-RS-D / RS-D

Würfel MS-RS-D / RS-D
Threading with plastic processing does not generate chips and produces high-precision threads with a clean finish without any problems or blade chipping troubles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA20.5
RA20.6
RA20.7
RBQ1.0B
RBQ1.2B
RBQ1.4C
RBR1.0B
RBR1.1B
RBR1.2B
RBR1.4C
RBS1.0B
RBS1.2B
RBS1.4C
RDQ1.4C
RDQ1.6D
RDQ1.7D
RDQ2.0E
RDQ2.3E
RDQ2.5D
RDQ2.5F
RDQ2.6F
RDR1.4C
RDR1.6D
RDR1.7D
RDR1.8D
RDR2.0B
RDR2.0E
RDR2.3B
RDR2.3E
RDR2.5D
RDS1.4C
RDS1.6D
RDS1.7D
RDS2.0B
RDS2.0E
RDS2.3E
RDS2.5D
RDS2.5F
RDS2.6D
RDS2.6F
RDT2.5F
RDT2.6F
REQ2.5F
REQ2.6F
REQ3.0D
REQ3.0G
RER5.0G
RES2.5F
RES2.6F
RES3.0D
RES3.0G
RES3.5D
RES5.0G
RET2.5F
RET3.0D
RET3.5D
RET4.0G
RET5.0G
REU4.0G
REU5.0G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Accuracy

135.07 €

1 8 Arbeitstage MiniaturausführungS0.2-62-

124.53 €

1 7 Arbeitstage MiniaturausführungS0.6-62-

124.53 €

1 7 Arbeitstage MiniaturausführungS0.7-62-

115.00 €

1 7 Arbeitstage MeterM10.25103.5R2

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.20.25103.5R2

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.40.3103.5R2

115.00 €

1 7 Arbeitstage MeterM10.25103.5R3

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.10.25103.5R3

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.20.25103.5R3

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.40.3103.5R3

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM10.25103.5R4

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.20.25103.5R4

124.73 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.40.3103.5R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.40.3165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.60.35165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.70.35165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM20.4165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.30.4165R2

177.19 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.35165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.45165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.60.45165R2

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.40.3165R3

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.60.35165R3

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.70.35165R3

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.80.35165R3

177.19 €

1 8 Arbeitstage MeterM20.25165R3

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM20.4165R3

189.68 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.30.25165R3

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.30.4165R3

177.19 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.35165R3

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.40.3165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.60.35165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM1.70.35165R4

177.19 €

1 8 Arbeitstage MeterM20.25165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM20.4165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.30.4165R4

177.19 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.35165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.45165R4

177.19 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.60.35165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.60.45165R4

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.45165R5

149.12 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.60.45165R5

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.45207R2

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.60.45207R2

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM30.35207R2

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM30.5207R2

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM50.5207R3

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.45207R4

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.60.45207R4

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM30.35207R4

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM30.5207R4

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM3.50.35207R4

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM50.5207R4

184.57 €

1 8 Arbeitstage MeterM2.50.45207R5

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM30.35207R5

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM3.50.35207R5

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM40.5207R5

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM50.5207R5

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM40.5207R6

218.56 €

1 8 Arbeitstage MeterM50.5207R6

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type HSS-Stahl Tap Type Matrize Coating Y/N N/A
Shape Df Surface Treatment Nitriding Treatment

Technischer Support