Langer Schaft mit hoher Spiralnut A Typ 60° Zentrierbohrer CE-SL

Langer Schaft mit hoher Spiralnut A Typ 60° Zentrierbohrer CE-SL
  • Mengenrabatt
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CEL1.0
CEL1.5
CEL2.0
CEL2.5
CEL3.0
CEL4.0
CEL5.0
CEM1.0
CEM1.5
CEM2.0
CEM2.5
CEM3.0
CEM4.0
CEM5.0
CEN3.0
CEN4.0
CEN5.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

58.11 €

1 6 Arbeitstage 41X60°X41001

43.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 51.5X60°X51001.5

48.82 €

1 6 Arbeitstage 62X60°X61002

58.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 82.5X60°X81002.5

58.29 €

1 6 Arbeitstage 83X60°X81003

66.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104X60°X101004.5

84.36 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 125X60°X121005.5

88.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 41X60°X41501

71.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 51.5X60°X51501.5

74.20 €

1 8 Arbeitstage 62X60°X61502

88.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 82.5X60°X81502.5

88.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 83X60°X81503

96.62 €

1 6 Arbeitstage 104X60°X101504.5

129.80 €

1 8 Arbeitstage 125X60°X121505.5

151.04 €

1 9 Arbeitstage 83X60°X82003

105.47 €

1 8 Arbeitstage 104X60°X102004.5

140.87 €

1 8 Arbeitstage 125X60°X122005.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Shape Cf

Technischer Support