Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPCT010O |
CPCT012P |
CPCT2.0E |
CPCT2.5F |
CPCT3.0G |
CPCT4.0I |
CPCT5.0K |
CPCT6.0M |
CPCT8.0N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 100 | 23.4 | 10 | 8 | 11 | u | 8.376(100%) | 8.676(82%) | 6.7 | 16.7 | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 110 | 27.4 | 12 | 9 | 12 | u | 10.106(100%) | 10.441(82%) | 7.7 | 19.7 | |
16.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M2 | 42 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | t | 1.576(100%) | 1.679(74%) | 1 | 6 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M2.5 | 46 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | t | 2.013(100%) | 2.138(74%) | 1.5 | 6.5 | |
18.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M3 | 46 | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | t | 2.459(100%) | 2.599(74%) | 1.5 | 7 | |
20.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M4 | 52 | 11 | 5 | 4 | 7 | t | 3.242(100%) | 3.422(76%) | 2.3 | 8.3 | |
20.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 59.5 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | t | 4.134(100%) | 4.334(77%) | 2.5 | 10 | ||
22.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 61.5 | 17 | 6 | 4.5 | 7 | t | 4.917(100%) | 5.153(78%) | 3.8 | 12.8 | |
27.63 € 13.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 90 | 19.4 | 8 | 6 | 9 | u | 6.647(100%) | 6.912(80%) | 4.7 | 14.7 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften