Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VCPE010Q |
VCPE012Q |
VCPE016Q |
VCPE3.0Q |
VCPE4.0Q |
VCPE6.0Q |
VCPE8.0Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10X3X90° | 75 | 15 | 3 | 0.78 | ||
234.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12X3.5X90° | 85 | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
350.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 16X4X90° | 90 | 21 | 4 | 1.04 | ||
130.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 3X0.5X90° | 40 | 6 | 0.5 | 0.13 | ||
119.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4X1X90° | 45 | 8 | 1 | 0.26 | ||
113.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 6X2X90° | 55 | 10 | 2 | 0.52 | ||
143.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8X2.5X90° | 65 | 14 | 2.5 | 0.65 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 125° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN | Number of flutes | 2 | Shape | Ch |
Chamfer angle(°) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften