Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 2 | c | |
12.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 52 | P1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
27.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
22.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
38.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
38.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
31.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
68.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
57.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
91.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 100 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | |
12.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
12.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
13.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
18.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
91.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | |
124.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | M20 | 1.5 | 105 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
104.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | P2 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | |
110.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | M22 | 1.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
110.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | M22 | 2.5 | 115 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
138.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | M24 | 1.5 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
138.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | 45° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften