Waist Bag

Waist Bag

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The waist bag is easy to use and it keeps its shape well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DT-21-BK

Teilenummer
DT-21-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

18.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Tragetasche Color Black
Dimensions (Height H X Width W X Depth D)(mm) 265×175×120 Material 1680 Denier Fabric Depth(mm) 200
Compatible Belt Width(mm) 50 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Waist Bag, die Teilenummer ist DT-21-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT-21-BK.

Technischer Support