Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
75797
Mirror Shape | Oval | Mirror Size(mm) | 120X150 | Maximum expansion and contraction value in full length(mm) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) | 950 | Mass(g) | 750 | Details Type | C-2 2.5 m Oval Shape |
Material | Body: aluminum, iron, ABS resin, nylon resin, elastomer resin / Mirror: acrylic resin | Features | Light and fragile acrylic resin mirror. It has an elastomer resin grip that's easy to grip. It is telescopic in 3 steps, allowing compact storage. | Application | Inspection under vehicles, inspection above ceilings, machine inspection, sewer pipe inspection |
Sie befinden sich auf der Seite für Großer Inspektionsspiegel, die Teilenummer ist 75797.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75797.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften