Teilschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HH4X12
HH6X25
HH6X30
HH8X25
HH8X25H
HH10X25
HH10X30
HH10X30H
HH10X40
HH12X35
HH12X35H
HH12X40
HH16X40
HH16X45
HH20X40
HH20X55
HS3X4
HS3X4P
HS4X4
HS4X4P
HS5X5
HS6X4P
HS6X6
HS6X14
HS6X22
HS8X10
HS8X12
HS10X10
HS12X16
HS12X25
HS12X30
HS12X35
HSB4X8L
HSB4X8R
LS-03N
LS-03SN
LS-05
LS-1N
LS-1SN
LS-1T
LS-2N
LS-2P
LS-3
LS-4N
LS-11
LS-15
M3X8
M3X12
M4X10
SB-1STR
SB-1TR
SB-2TR
SB-3STR
SB-3.5TR
SB-4TR
SB-5TR
SB-2035TR
SB-2035TRG
SB-2040TR
SB-2040TRG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
θ ]Torque (N·m) Remarks B
(mm)

8.73 €

1 6 Arbeitstage M4X0.77.04.03.02.0---10

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0106.05.0----25

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0106.05.0----30

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8X1.2513.08.06.0----25

53.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8X1.2513.08.05.0---Includes Hole For Coolants25

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10X1.516.010.08.0----25

5.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10X1.516.010.08.0----30

58.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10X1.516.010.06.0---Includes Hole For Coolants30

3.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10X1.516.010.08.0----40

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.7518.012.010.0----35.0

56.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.7518.012.08.0---Includes Hole For Coolants35.0

4.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.7518.012.010.0----40

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16X2.024.016.014.0----40

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16X2.024.016.014.0----45.0

6.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20X2.530.02017.0----40

6.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20X2.530.02017.0----55.0

0.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3X0.5--1.5--1.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw4.0

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3X0.5--1.5--1.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw3.9

2.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4X0.7--2.0--2.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw4.0

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4X0.7--2.0--2.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw3.9

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5X0.8--2.5--3.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw5.0

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X0.75--3.0--4.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw3.9

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0--3.0--4.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw6

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0--3.0--4.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw14

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0--3.0--4.0HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw22.0

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8X1.25--4.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw10

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8X1.25--4.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw12.0

3.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10X1.5--5.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw10

3.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.75--6.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw16

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.75--6.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw25

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.75--6.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw30

4.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12X1.75--6.0---HS4X4P, HS6X4P have flat machining on the tip JIS: B-1177 Equivalent Set Screw35.0

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4X0.7R2.0-2.0--2.0L...Shows left screw8.0

6.92 €

1 6 Arbeitstage M4X0.7R2.0-2.0--2.0R: indicating right thread8.0

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5X0.8M5X0.8-2.0--2.0Product with N is silver plated9.7

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5X0.8M5X0.8-2.5--3.0Product with N is silver plated12.0

6.92 €

1 6 Arbeitstage M5X0.8M5X0.8-2.02.0-2.0-15.5

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.06.0-2.52.5-3.0Product with N is silver plated17

6.92 €

1 6 Arbeitstage M6X1.06.0-2.52.5-3.0Product with N is silver plated14.2

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.06.0-2.52.5-3.0Product with N is silver plated21.0

6.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M8X1.08.0-3.03.0-4.0Product with N is silver plated20

14.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8X18.0-15IP15IP-3.5○○ IP indicates Torx Plus18.2

6.92 €

1 6 Arbeitstage M8X1.08.0-3.03.0-4.0Product with N is silver plated22.0

8.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8X1.08.0-3.03.0-4.0Product with N is silver plated24

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0--3.0----9.5

6.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6X1.0--3.0----12.5

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M3X0.55.52.0----JIS...B-1101 Equivalent Machine Screw8.0

8.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M3X0.55.52.0----JIS...B-1101 Equivalent Machine Screw12.0

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4X0.77.02.6----JIS...B-1101 Equivalent Machine Screw10

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2X0.43.1--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus5.0

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2X0.43.8--T682゚0.5R: indicating right thread5.3

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.5X0.454.5--T882゚1.2R: indicating right thread6.2

4.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3X0.55.2--T1082゚2.0R: indicating right thread6.4

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.5X0.65.6--T1582゚3.5R: indicating right thread9.3

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4X0.75.8--T1582゚3.5R: indicating right thread7.7

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5X0.88.7--T2090゚4.5R: indicating right thread20

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2X0.43.0--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus3.7

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2X0.42.7--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus3.5

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2X0.43.0--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus3.8

6.40 €

1 6 Arbeitstage M2X0.43.0--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus4.0

Loading...

Technischer Support