Teilenummer
|
---|
ABS15R4005-KW10 |
ABW15R4015-TC60M |
TKFB12R28010M-KW10 |
TKFB16R38010M-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | rε | Material | φd | B | H | W | T | a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.05 | KW10 | - | - | - | - | - | - | ||
24.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 0.15 | TC60M | - | - | - | - | - | - | ||
30.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | <0.1 | KW10 | 5.2 | 4.6 | 8.7 | 2.8 | 3 | 0.3 | ||
35.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | <0.1 | KW10 | 5.2 | 6.3 | 9.5 | 3.8 | 4 | 3.8 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Sonstige | Selfishly | Freihändig |
---|---|---|---|---|---|
Nose R | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften