Platte für Dreharbeiten Raute Negativ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMM120402M-SE-KPD001
DNMM150404M-SE-KPD010
TNMM160402M-SE-KPD001
TNMM160404M-KPD001
TNMM160404M-SE-KPD001
TNMM160404M-SE-KPD010
VNMM160404M-KPD001
WNMM080404M-NE-KPD001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Nose R Material φd A S

51.57 €

1 6 Arbeitstage C (80°-Diamantform)0.20.2KPD0015.1612.72.8

51.57 €

1 6 Arbeitstage D (55°-Diamantform)0.40.4KPD0105.1612.72.6

44.21 €

1 10 Arbeitstage T (dreieckig)0.20.2KPD0013.819.5252.7

147.14 €

1 6 Arbeitstage T (dreieckig)0.40.4KPD0013.819.5253.6

44.21 €

1 6 Arbeitstage T (dreieckig)0.40.4KPD0013.819.5252.6

44.21 €

1 6 Arbeitstage T (dreieckig)0.40.4KPD0103.819.5252.6

126.95 €

1 6 Arbeitstage V (35°-Diamantform)0.40.4KPD0013.819.5254.8

128.85 €

1 6 Arbeitstage W (hexagonale Ausführung)0.40.4KPD0015.1612.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1 work material Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung
Rake angle Negativ Selfishly Freihändig T 4.76
α -

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support