Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EZBR050050-003NB-KPD001
Shape | Sonstige | Application | Sonstige | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Selfishly | Rechte Hand | Nose R | Sonstige |
rε | 0.035±0.015 | Material | KPD001 | φd | 5 |
φA | 5 | F | 2.25 | H | 4.6 |
S | 0.5 | L1 | 58.8 | L2 | 25 |
L3 | 9.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitze Raute für kleine Bohrungen, die Teilenummer ist EZBR050050-003NB-KPD001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EZBR050050-003NB-KPD001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften