Teilenummer
|
---|
WTJNL2020K-16N |
WTJNL2525M-16N |
WTJNR2020K-16N |
WTJNR2525M-16N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
141.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
102.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
111.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Keilsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | F2(mm) | 24 | L2(mm) | 32 |
Sheet | WTN-33※WTN-33-20 | Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 |
Spacer | WSP-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften