SDJC-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser / Profiling) -Halter

SDJC-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser / Profiling) -Halter
[Merkmale]
-Dies ist der Typ SDJC-FF
[Merkmale]
-Für kleine Werkzeuge, allgemeine Drehhalter, Bearbeitung von Außendurchmesser und Profilierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDJCL1010JX-07FF

Teilenummer
SDJCL1010JX-07FF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.85 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Zum Aufschrauben
Selfishly Linke Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 10
F1(mm) 10 H1=h(mm) 10 S(mm) 0
L1(mm) 120 Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-2570TR

Sie befinden sich auf der Seite für SDJC-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser / Profiling) -Halter, die Teilenummer ist SDJCL1010JX-07FF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDJCL1010JX-07FF.

Technischer Support