Teilenummer
|
---|
SDXCL1010JX-07 |
SDXCL1010JX-11 |
SDXCL1212JX-11 |
SDXCL1616JX-11 |
SDXCR1010JX-07 |
SDXCR1010JX-11 |
SDXCR1212JX-11 |
SDXCR1616JX-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 12 | 10 | FT-8 | SB-2570TR | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 12 | 10 | FT-15 | SB-4085TR | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 16 | 12 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 20 | 16 | FT-15 | SB-4085TR | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 12 | 10 | FT-8 | SB-2570TR | |
77.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 12 | 10 | FT-15 | SB-4085TR | ||
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 16 | 12 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 20 | 16 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | L1(mm) | 120 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Wrench
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften