SVVB (Außendurchmesser, Profil Bearbeitung)

SVVB (Außendurchmesser, Profil Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° Zwei-Bolzen); kompatibler Wendeplatten-Entlastungswinkel: positiv 5° (B); Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SVVBN2525M-11

Teilenummer
SVVBN2525M-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.39 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Zum Aufschrauben
Selfishly Freihändig Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2570TR

Sie befinden sich auf der Seite für SVVB (Außendurchmesser, Profil Bearbeitung) , die Teilenummer ist SVVBN2525M-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVVBN2525M-11.

Technischer Support