Teilenummer
|
---|
EZH02025.0ST-135 |
EZH02512ST-80 |
EZH03519ST-120 |
EZH03525.0ST-135 |
EZH04012ST-80 |
EZH05019ST-120 |
EZH07025.0ST-135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φD3 (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Applicable EZ Type Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 135 | 24 | 25 | 13 | - | 2 | 6 | 16 | 8 | - | 20 | EZBR…020… | ||
97.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 11 | 12 | 13 | 16 | 2.5 | 6 | 20 | 8 | 16 | 20 | EZBR…025…EZTR…025 | ||
83.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 18 | 19.05 | 13 | - | 3.5 | 6 | 16 | 8 | - | 22 | EZBR…035…EZTR…035 | ||
101.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 135 | 24 | 25 | 13 | - | 3.5 | 6 | 16 | 8 | - | 22 | EZBR…035…EZTR…035 | ||
117.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 11 | 12 | 13 | 16 | 4 | 6 | 20 | 8 | 16 | 24 | EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040 | ||
83.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 18 | 19.05 | 16 | - | 5 | 6 | 18 | 9 | - | 29 | EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050… | ||
101.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 135 | 24 | 25 | 16 | - | 7 | 8 | 18 | 9 | - | 33 | EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070… |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften