Teilenummer
|
---|
PH0212-60 |
PH0312-60 |
PH0316-80 |
PH0416-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | Screw | Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 11 | 12 | 19 | 1.8 | 6 | HS3X4 | LW-1.5 | ||
116.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 11 | 12 | 19 | 2.8 | 6 | HS3X4 | LW-1.5 | ||
116.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 15 | 16 | 22 | 2.8 | Rp¼(PS¼ ) | HS3X4 | LW-1.5 | ||
116.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 15 | 16 | 22 | 3.8 | Rp¼(PS¼ ) | HS4X4 | LW-2 |
Loading...
L2(mm) | 20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften