Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Linke Hand | 120 | 8 | Verfügbar | 7 | 5 | 16 | 20 | 17 | 14° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
145.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rechte Hand | 120 | 8 | Verfügbar | 7 | 5 | 16 | 20 | 17 | 14° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
150.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Linke Hand | 140 | 10 | Verfügbar | 9 | 6 | 20 | 25 | 21 | 12° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
150.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Rechte Hand | 140 | 10 | Verfügbar | 9 | 6 | 20 | 25 | 21 | 12° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
127.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 150 | 12 | Verfügbar | 11 | 7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
153.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 150 | 12 | Verfügbar | 11 | 7 | 24 | 30 | 25 | 10° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
138.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Linke Hand | 180 | 16 | Verfügbar | 15 | 9 | 30 | 34 | 31 | 10° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
167.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Rechte Hand | 180 | 16 | Verfügbar | 15 | 9 | 30 | 34 | 31 | 10° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
155.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Linke Hand | 200 | 20 | Verfügbar | 19 | 11 | 36 | 49 | 37 | 8° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
155.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 200 | 20 | Verfügbar | 19 | 11 | 36 | 49 | 37 | 8° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
216.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 250 | 25 | Verfügbar | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 6° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
216.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 250 | 25 | Verfügbar | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 6° | FT-15 | 0.4 | SB-4065TR | ||
133.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | Linke Hand | 100 | 10 | N/A | 9 | 2.5 | 24 | ‐ | 11 | 15° | FT-6 | 0.2 | SB-1635TR | ||
133.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | Rechte Hand | 100 | 10 | N/A | 9 | 2.5 | 24 | ‐ | 11 | 15° | FT-6 | 0.2 | SB-1635TR | ||
110.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | Rechte Hand | 100 | 10 | N/A | 9 | 3 | 28 | ‐ | 13 | 13° | FT-6 | 0.2 | SB-1635TR | ||
110.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | Rechte Hand | 100 | 10 | N/A | 9 | 3.5 | 32 | ‐ | 15 | 13° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR | ||
133.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Rechte Hand | 100 | 10 | N/A | 9 | 4 | 37 | ‐ | 15 | 11° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~5.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften