S-SCLP-A Typ Stahlstab (Innendurchmesser, Innenseitenbearbeitung)

S-SCLP-A Typ Stahlstab (Innendurchmesser, Innenseitenbearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsloch, Flansch, Sackloch; kompatible Wendeplattenform: C (80° Zweibolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: positiv 11° (P); Klemmmethode: anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S25S-SCLPL09-27A

Teilenummer
S25S-SCLPL09-27A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Minimum Machining Diameter φA 27 Application Innen-Ø
Selfishly Linke Hand Clamp Shape Zum Aufschrauben Full length L1 250
Clearance angle 11° Shank diameter φD 25 Protrusion length (L/D) Up to 4
Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 24 F(mm) 13.5
L2(mm) 46 L3(mm) 55 L4(mm) 46
θ Wrench FT-15 Standard corner R (rε) 0.4
Clamp screw SB-4065TR

Sie befinden sich auf der Seite für S-SCLP-A Typ Stahlstab (Innendurchmesser, Innenseitenbearbeitung) , die Teilenummer ist S25S-SCLPL09-27A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S25S-SCLPL09-27A.

Technischer Support