S-SDUC-A-Typ aus Edelstahl Bar (Profil-Bearbeitung)

S-SDUC-A-Typ aus Edelstahl Bar (Profil-Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung, Profilierung; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zwei-Bolzen); kompatibler Einsatz-Freiwinkel: positiv 7° (C); Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S25S-SDUCR11-32A

Teilenummer
S25S-SDUCR11-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

187.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Minimum Machining Diameter φA 32 Application Innendurchmesser Profil
Selfishly Rechte Hand Clamp Shape Zum Aufschrauben Full length L1 250
Clearance angle Shank diameter φD 25 Protrusion length (L/D) Up to 4
Lubrication Hole Y/N N/A H(mm) 24 F(mm) 19
S(mm) 6.1 L2(mm) 24 L3(mm) -
L4(mm) 39 θ Wrench FT-15
Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-4065TR

Sie befinden sich auf der Seite für S-SDUC-A-Typ aus Edelstahl Bar (Profil-Bearbeitung) , die Teilenummer ist S25S-SDUCR11-32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S25S-SDUCR11-32A.

Technischer Support