Teilenummer
|
---|
A12M-STLPL11-14AE |
S06H-STLBR06-08AE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | Protrusion length (L/D) | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 150 | 12 | ~5.5 | Verfügbar | 11 | 7.2 | 0.8 | 24 | 30 | 24 | 7° | FT-10 | 0.4 | SB-3060TR | ||
128.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Rechte Hand | 100 | 6 | Up to 4 | N/A | 5 | 3.8 | 0.5 | 12 | - | 12 | 12° | FT-6 | 0.2 | SB-2035TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 11° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
Protrusion length (L/D)
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften