Teilenummer
|
---|
S12M-SVUCL08-16A |
S12M-SVUCR08-16A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
158.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | ||
110.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Minimum Machining Diameter φA | 16 | Application | Innendurchmesser Profil |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 150 | Clearance angle | 5° |
Shank diameter φD | 12 | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 11 | F(mm) | 11.5 | Drawing | Figure 3 |
S(mm) | 5.5 | L2(mm) | 25.5 | L4(mm) | 23 |
L5(mm) | - | θ | 8° | Wrench | FT-6 |
Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-2050TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften