Teilenummer
|
---|
S25S-WWLNL08-28E |
S25S-WWLNL08-34E |
S25S-WWLNR08-34E |
S32S-WWLNL08-40E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | Linke Hand | 25 | 24 | 14 | 36 | 13° | ||
240.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Linke Hand | 25 | 24 | 17 | 40 | 11° | ||
240.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Rechte Hand | 25 | 24 | 17 | 40 | 11° | ||
287.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 32 | 30 | 20 | 50 | 10° |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Keilsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Full length L1 | 250 | Protrusion length (L/D) | Up to 5 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
Sheet | WWP-42※WWP-42-16 | Wrench | LW-3/LW-2 | Shim Pin | WP5X11 |
Standard corner R (rε) | 1.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften