Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | rε (mm) | Material | W (mm) | L (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.5 | TN90 | 3 | 14 | 2.3 | ||
27.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR915 | 3 | 20 | 2.3 | ||
23.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | KW10 | 3 | 20 | 2.3 | ||
27.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR915 | 3 | 20 | 2.3 | ||
24.56 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | KW10 | 4 | 20 | 3.3 | ||
17.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.8 | PR915 | 4 | 20 | 3.3 | ||
36.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 2 | CR9025 | 4 | 20 | 3.3 | ||
25.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | 2 | TN90 | 4 | 20 | 3.3 | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | CR9025 | 5 | 20 | 4.2 | ||
39.37 € | 10 | 6 Arbeitstage | 2.5 | CR9025 | 5 | 20 | 4.2 | ||
36.74 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | PR930 | 6 | 20 | 5.2 | ||
44.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3.0 | CR9025 | 6 | 20 | 5.2 |
Loading...
Selfishly | Freihändig | H(mm) | 4.3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften