Mehrzweck / Nutenfräsen (Abschneiden) Chip Typ FGG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FGGR4020-04-PR930

Teilenummer
FGGR4020-04-PR930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.22 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand rε(mm) 0.4 Material PR930
H(mm) 4.3 W(mm) 4 L(mm) 20
M(mm) 3.3

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweck / Nutenfräsen (Abschneiden) Chip Typ FGG, die Teilenummer ist FGGR4020-04-PR930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGGR4020-04-PR930.

Technischer Support