Drehbank Dreh- / Schneidbohrer (Multifunktion) Modell GMM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMM2020-MT-PR930
GMM2020R-MT-15D-PR915
GMM3020-TK-PR930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly
(mm)
Material W
(mm)
θ M
(mm)

20.37 €

10 6 Arbeitstage Freihändig0PR9302-1.5

20.37 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.05PR915215°1.5

21.09 €

10 6 Arbeitstage Freihändig0.25PR9303-2.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 4.3 L(mm) 20

Technischer Support