Teilenummer
|
---|
KGML1010JX-1.5 |
KGMR1212F-2-85 |
KGMR1616JX-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | WMIN (mm) | WMAX (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Screw | Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | Linke Hand | 1.2 | 10 | 9.4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1.5 | 2.0 | 120 | 18 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
120.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.7 | 12 | 11.15 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2.0 | 3.0 | 85 | 19 | SE-40120TR | LTW-15S | ||
136.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.7 | 16 | 15.15 | 16 | - | 4 | 9 | 2.0 | 3.0 | 120 | 24.5 | SE-50125TR | LTW-20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften