Multifunktions- / Nutenfräsenhalter Typ KGM-T (Tiefennut)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGMR2020K-2T17
KGMR2020K-4T20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
F1
(mm)
H3
(mm)
WMIN
(mm)
WMAX
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

142.05 €

1 6 Arbeitstage 1.719.1572.03.03317

142.05 €

1 6 Arbeitstage 3.418.37.54.05.03620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand B(mm) 20 H1=h(mm) 20
H2(mm) - L1(mm) 125 Screw HH5X16
Wrench LW-4

Technischer Support