Außendurchmesser Tiefennutenhalter [für GH- / GHU- / GA-Chip] Typ KGH

Außendurchmesser Tiefennutenhalter [für GH- / GHU- / GA-Chip] Typ KGH
[Merkmale] Er kann für flaches Einstechen am Außendurchmesser und für GH-, GHU- und GA-Einsätze verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGHL2020K-4
KGHL2020K-7
KGHL2525M-4
KGHL2525M-5
KGHL2525M-7
KGHL2525M-10
KGHL3225P-5
KGHR2020K-4
KGHR2020K-5
KGHR2020K-7
KGHR2525M-4
KGHR2525M-5
KGHR2525M-7
KGHR2525M-10
KGHR3225P-5
KGHR3225P-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Metal Holder

144.07 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand3.42024.5-24.820515.612533.513CGH-1L

144.07 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand5.82024.5-25.020515.612533.513CGH-2L

165.38 €

1 7 Arbeitstage Linke Hand3.42524.5-24.825-15.615033.513CGH-1L

165.38 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand4.22525.0-25.825-15.615033.513CGH-1L

165.38 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand5.82524.5-25.025-15.615033.513CGH-2L

175.65 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand9.02525.5-26.525-16.11504117CGH-3L

194.76 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand4.22525.0-25.832-15.617033.513CGH-1L

146.46 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand3.42024.5-24.820515.612533.513CGH-1R

146.46 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand4.22025.0-25.820515.612533.513CGH-1R

144.07 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand5.82024.5-25.020515.612533.513CGH-2R

165.38 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand3.42524.5-24.825-15.615033.513CGH-1R

167.76 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand4.22525.0-25.825-15.615033.513CGH-1R

165.38 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand5.82524.5-25.025-15.615033.513CGH-2R

175.65 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand9.02525.5-26.525-16.11504117CGH-3R

194.76 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand4.22525.0-25.832-15.617033.513CGH-1R

205.77 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand9.02525.5-26.532-16.11704117CGH-3R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spring SP-6 Wrench LW-5 Washer W-6
Clamp Screw HH6X25

Technischer Support