Innendurchmesser-Nut Typ EZG (Nutenfräsen für kleinen Innendurchmesser)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EZGR030030-050S-PR1225
EZGR030030-100S-PR1225
EZGR040040-050-PR1225
EZGR040040-050S-PR1225
EZGR040040-100S-PR1225
EZGR040040-150S-PR1225
EZGR040040-200-PR1225
EZGR050050-150S-PR1225
EZGR060060-100-PR1225
EZGR060060-100S-PR1225
EZGR060060-150-PR1225
EZGR060060-200-PR1225
EZGR060060-200S-PR1225
EZGR070070-100S-PR1225
EZGR070070-150-PR1225
EZGR070070-200-PR1225
EZGR070070-200S-PR1225
EZGR080070-150S-PR1225
EZGR080070-200S-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
W ±0.03
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Conforming sleeve

24.27 €

1 9 Arbeitstage 331.252.50.538.754.80.8EZH030..

24.27 €

1 9 Arbeitstage 331.252.5138.754.80.8EZH030..

44.21 €

1 6 Arbeitstage 441.73.450.544.7126.21EZH040..

26.40 €

1 8 Arbeitstage 441.73.450.544.786.21EZH040..

26.40 €

1 9 Arbeitstage 441.73.45144.786.21EZH040..

26.40 €

1 9 Arbeitstage 441.73.451.544.786.21EZH040..

26.40 €

1 8 Arbeitstage 441.73.45244.7126.21EZH040..

29.23 €

1 9 Arbeitstage 552.154.31.552.8106.71.5EZH050..

33.48 €

1 8 Arbeitstage 662.655.15160.7207.62EZH060..

33.48 €

1 8 Arbeitstage 662.655.15160.7107.62EZH060..

33.48 €

1 9 Arbeitstage 662.655.151.560.7207.62EZH060..

33.48 €

1 8 Arbeitstage 662.655.15260.7207.62EZH060..

33.48 €

1 8 Arbeitstage 662.655.15260.7107.62EZH060..

36.32 €

1 8 Arbeitstage 773.056.2163.7107.62EZH070..

36.32 €

1 9 Arbeitstage 773.056.21.563.7257.62EZH070..

36.32 €

1 8 Arbeitstage 773.056.2263.7257.62EZH070..

36.32 €

1 8 Arbeitstage 773.056.2263.7107.62EZH070..

43.40 €

1 9 Arbeitstage 783.456.21.563.7107.62EZH070..

43.40 €

1 9 Arbeitstage 783.456.2263.7107.62EZH070..

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand rε(mm) 0.05 ± 0.013 Material PR1225
L4(mm) 0

Technischer Support