Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | φA (mm) | F (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.89 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 4 | 3.5 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
44.40 € | 5 | 8 Arbeitstage | PR1225 | 4 | 3.5 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
53.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 4 | 3.5 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
53.89 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 4 | 3.5 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
53.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 4 | 3.5 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 0.8 | ||
59.35 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 5 | 4.4 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
58.62 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR1225 | 5 | 4.4 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
48.57 € | 5 | 8 Arbeitstage | PR930 | 5 | 4.4 | 1 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
59.35 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 5 | 4.4 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
58.62 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR1225 | 5 | 4.4 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
48.57 € | 5 | 8 Arbeitstage | PR930 | 5 | 4.4 | 2 | 30.8 | 11 | 0.1 | 1 | ||
68.18 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 6 | 5.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
66.93 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR1225 | 6 | 5.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
66.93 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 6 | 5.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
68.18 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 6 | 5.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
66.93 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 6 | 5.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 1.8 | ||
75.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
61.36 € | 5 | 8 Arbeitstage | PR1225 | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
74.07 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
62.67 € | 5 | 8 Arbeitstage | KW10 | 7 | 6.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
74.07 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR1225 | 7 | 6.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 | ||
74.07 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 7 | 6.2 | 2 | 39.8 | 20 | 0.3 | 2 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | rε(mm) | 0.05 | φd(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 3.9 | L3(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften