Teilenummer
|
---|
PSGL0820-80S-PR930 |
PSGR0610-70S-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Material | φd (mm) | φA (mm) | C (mm) | F (mm) | H (mm) | W ±0.03 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | PR930 | 6.8 | 8 | 0.1 | 3.38 | 6.2 | 2 | 80 | 25 | 10 | |
69.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | KW10 | 4.8 | 6 | 0.05 | 2.36 | 4.4 | 1 | 70 | 20 | 8 |
Loading...
L4(mm) | 0.3 | T(mm) | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften