Stirnflächenschlitzen mit kleiner Bohrung, EZ-Steg konforme Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EZFGR050040-100-PR1225
EZFGR050040-150-PR1225
EZFGR060050-100-PR1225
EZFGR060050-150-PR1225
EZFGR060050-200-PR1225
EZFGR080070-300-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
W ±0.03
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Conforming sleeve

30.65 €

1 8 Arbeitstage 451.93.8145.0125.41.5EZH040..

30.65 €

1 9 Arbeitstage 451.93.81.545.0125.42EZH040..

32.78 €

1 9 Arbeitstage 562.44.8153.2256.91.5EZH050..

32.78 €

1 8 Arbeitstage 562.44.81.553.2256.92.5EZH050..

55.26 €

1 8 Arbeitstage 562.44.8253.2256.93EZH050..

37.74 €

1 7 Arbeitstage 783.46.8364.2257.93EZH070..

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand rε(mm) 0.05±0.013 Material PR1225

Technischer Support