Teilenummer
|
---|
VNFGR0810-10-PR930 |
VNFGR0820-10-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | W ±0.03 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.30 € | 5 | 6 Arbeitstage | PR930 | 1 | ||
52.30 € | 5 | 6 Arbeitstage | KW10 | 2 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | rε(mm) | 0.05 | ΦAMIN.(mm) | 8 (0) |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) | F(mm) | 7.3 | H(mm) | 3.9 |
L1(mm) | 29.6 | L2(mm) | 10 | T(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften