Teilenummer
|
---|
PSFGR0820-20S-KW10 |
PSFGR0820-20S-PR930 |
PSFGR0830-20S-KW10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | W ±0.03 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | KW10 | 2 | |
46.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | PR930 | 2 | |
47.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | KW10 | 3 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | rε(mm) | 0.05 | φd(mm) | 6.8 |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMIN.(mm) | 8 (0) | ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) | F(mm) | 3.4 |
H(mm) | 6.2 | L1(mm) | 80 | L2(mm) | 25.5 |
L3(mm) | 7 | T(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften