Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Material | W (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.50 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | KW10 | 1 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | PR930 | 1 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.50 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | KW10 | 2 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | PR1225 | 2 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | PR930 | 2 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | PR1225 | 3 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | PR930 | 3 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.50 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | KW10 | 1 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | PR1225 | 1 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | PR930 | 1 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
26.10 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | KW10 | 2 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
31.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | PR1225 | 2 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | PR930 | 2 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
31.50 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | KW10 | 3 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | PR1225 | 3 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
39.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | PR930 | 3 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA |
Loading...
rε(mm) | 0.05 | B(mm) | 2.2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften