Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | rε (mm) | Material | φDmax (mm) | H (mm) | W (mm) | T (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 20° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 20° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 20° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 16° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.08 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 20° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.08 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 20° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 20° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 5 | 8.7 | 0.5 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 20° | ||
23.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 16° | ||
24.00 € | 10 | 10 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 0° | ||
32.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 8 | 8.7 | 0.7 | 3 | 0° | ||
23.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 20° | ||
24.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 16° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 16° | ||
23.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.08 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 16° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.08 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1.25 | 3 | 16° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1.25 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 20° | ||
23.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 16° | ||
23.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 1.5 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 20° | ||
23.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 0 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 16° | ||
33.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 16° | ||
28.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | KW10 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
33.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.03 | PR1225 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
32.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.08 | PR1225 | 12 | 8.7 | 2 | 3 | 0° | ||
33.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 16 | 9.5 | 1.5 | 4 | 20° | ||
33.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0 | KW10 | 16 | 9.5 | 1.5 | 4 | 0° | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.05 | PR1225 | 16 | 9.5 | 1.5 | 4 | 16° | ||
28.10 € | 10 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 0.05 | KW10 | 16 | 9.5 | 1.5 | 4 | 0° | ||
38.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.05 | PR1225 | 16 | 9.5 | 1.5 | 4 | 0° |
Loading...
φd(mm) | 5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften