Teilenummer
|
---|
GDG2020N-005PG-GW15 |
GDG2020R-005PG-15D-GW15 |
GDG2520N-005PG-GW15 |
GDG2520R-005PG-15D-GW15 |
GDG3020R-005PG-15D-GW15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | θ | M (mm) | Blade width W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | 1.7 | 2 | ||
24.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 15° | 1.7 | 2 | ||
24.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | - | 2.1 | 2.5 | ||
24.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 15° | 2.1 | 2.5 | ||
26.13 € | 10 | 9 Arbeitstage | 15° | 2.3 | 3 |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Material | GW15 | H(mm) | 4.3 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 20 | Tolerance | ±0.02 | Standard corner R (rε) | 0.05 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften