Schlitzspitze Typ GDM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDM1516N-003PF-PR1225
GDM2020N-010PQ-PR1225
GDM3020N-010PQ-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Tolerance Standard corner R (rε) Blade width W (mm)

12.23 €

10 9 Arbeitstage 3.7161.2±0.040.031.5

12.23 €

10 6 Arbeitstage 4.3201.7±0.030.12

20.88 €

10 6 Arbeitstage 4.3202.3±0.030.13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Material PR1225 θ -

Technischer Support