Schlitzspitze Typ KGD (für automatische Platte)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGDL1010JX-1.3
KGDL2020JX-3D42
KGDR1616JX-3D38
KGDR2020JX-3D42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly φDmax
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L2
(mm)
Blade width W (mm) MIN. Blade width W (mm) MAX. Screw Wrench

80.14 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand201.0109.51024.58181.31.3SB-40120TRLTW-15S

84.86 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand422.42018.820-614313.04.0SE-50125TRLTW-20

83.29 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand382.41614.816-610293.04.0SE-50125TRLTW-20

140.16 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand422.42018.820-614313.04.0SE-50125TRLTW-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1(mm) 120

Technischer Support