Gewinde, Außenhalter, Typ KTN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTNL2020K-16
KTNR2020H-16
KTNR2020K-16
KTNR2525M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Compatible Tip

139.67 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand20252012516EL

139.67 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand20252010016ER

131.58 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand20252012516ER

154.36 €

1 10 Arbeitstage Rechte Hand25302515016ER

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H3(mm) 8.5 L2(mm) 25 Sheet FT-15
Clamp set CPS-5S

Technischer Support