Gewindedrehen, Innendurchmesser-Halter SIN / CIN-Typ

Gewindedrehen, Innendurchmesser-Halter SIN / CIN-Typ
Dies ist ein CIN-Gewindehalter für den Innendurchmesser.
Aufklemmmethode.
SIN/CIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SINR0612S-06E
SINR0816S-08E
SINR1216S-11E
SINR1516S-11
SINR2016S-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
φA F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip

144.07 €

1 8 Arbeitstage 126.43.81110010FT-6SB-2040TR06 IR…

154.36 €

1 9 Arbeitstage 167.84.01512516FT-6SB-2050TR08 IR…

165.38 €

1 6 Arbeitstage 16126.31415025FT-8SB-2TR11 IR…

133.06 €

1 8 Arbeitstage 16157.51415030FT-8SB-2TR11 IR…

144.07 €

1 10 Arbeitstage 1620101415037FT-15SB-3.5TR16 IR…

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand

Technischer Support