Exzentrische Spannhülse [DRX-Typ / DRZ-Typ, für die Anpassung der Durchmesserbearbeitung / Kern] SHE-Typ

Exzentrische Spannhülse [DRX-Typ / DRZ-Typ, für die Anpassung der Durchmesserbearbeitung / Kern] SHE-Typ
[Merkmale]
-Exzentrizitätshülse für MagicDrill DRV, DRZ, DRX
[Merkmale]
-Verarbeitung von Durchmessereinstellung, Spitzenhöheneinstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHE2025-43
SHE3240-53
SHE4050-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Adjustable Range for Machining Diameter Core Height Adjustable Range

159.06 €

1 9 Arbeitstage 254120434363.0+0.4~-0.2+0.2~-0.15

197.98 €

1 6 Arbeitstage 405832536432.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15

218.55 €

1 9 Arbeitstage 507440636493.0+0.6~-0.2+0.2~-0.2

Loading...

  1. 1

Technischer Support