Schwerpunkt auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche, 2-Messer-Stiftkarte, 2FESM (durchschnittlich)

Schwerpunkt auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche, 2-Messer-Stiftkarte, 2FESM (durchschnittlich)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein massiver Schaftfräser, geeignet für allgemeine Stähle, hochharte Stähle, rostfreie Stähle und andere Werkstücke, mittlere Ausführung, 2 Schneiden.
MEGACOAT-Beschichtung und hochwertige Schneidkanten bieten hohe Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit für hochpräzises Schaftfräsen.
[Merkmale]
Geeignet für die Endbearbeitung von allgemeinen Stählen, rostfreien Stählen, Aluminium, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2FESM002-004-04
2FESM003-006-04
2FESM004-008-04
2FESM005-010-04
2FESM006-012-04
2FESM007-014-04
2FESM008-016-04
2FESM009-020-04
2FESM010-025-04
2FESM011-025-04
2FESM012-040-04
2FESM013-040-04
2FESM014-040-04
2FESM015-040-04
2FESM016-050-04
2FESM017-050-04
2FESM018-050-04
2FESM019-050-04
2FESM020-060-04
2FESM021-060-04
2FESM022-060-04
2FESM023-060-04
2FESM024-080-04
2FESM025-080-04
2FESM026-080-04
2FESM027-080-04
2FESM028-080-04
2FESM029-080-04
2FESM030-100-06
2FESM031-100-06
2FESM032-100-06
2FESM033-100-06
2FESM034-100-06
2FESM035-100-06
2FESM036-100-06
2FESM037-100-06
2FESM038-110-06
2FESM039-110-06
2FESM040-110-06
2FESM041-110-06
2FESM042-110-06
2FESM043-110-06
2FESM044-110-06
2FESM045-110-06
2FESM046-110-06
2FESM047-110-06
2FESM048-130-06
2FESM049-130-06
2FESM050-130-06
2FESM051-130-06
2FESM052-130-06
2FESM053-130-06
2FESM054-130-06
2FESM055-130-06
2FESM056-130-06
2FESM057-130-06
2FESM058-130-06
2FESM059-130-06
2FESM060-130-06
2FESM060-150-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

50.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.20.44450-0.0150.22

43.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.30.64450-0.0150.32

49.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.40.84450-0.0150.42

20.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.514450-0.0150.53

38.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.61.24450-0.0150.63

34.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.71.44450-0.0150.74

20.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.81.64450-0.0150.84

44.48 €

1 6 Arbeitstage 0.924450-0.0150.95

17.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.54450-0.0151.1

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.12.54450-0.0151.2

24.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.244450-0.0151.3

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.344450-0.0151.4

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.444450-0.0151.5

21.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.544450-0.0151.6

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.654450-0.0151.7

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.754450-0.0151.8

25.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.854450-0.0151.9

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1.954450-0.0152.0

21.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 264450-0.0152.1

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.164450-0.0152.2

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.264450-0.0152.3

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.364450-0.0152.4

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.484450-0.0152.5

21.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.584450-0.0152.6

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.684450-0.0152.7

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.784450-0.0152.8

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.884450-0.0152.9

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.984450-0.0153.1

28.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3106500-0.0153.2

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.1106500-0.0153.3

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.2106500-0.0153.4

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.3106500-0.0153.5

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.4106500-0.0153.6

51.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.5106500-0.0153.7

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.6106500-0.0153.8

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.7106500-0.0153.9

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.8116500-0.0154.0

66.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.9116500-0.0154.1

31.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4116500-0.0154.2

67.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.1116500-0.0154.3

67.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.2116500-0.0154.4

67.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.3116500-0.0154.5

67.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.4116500-0.0154.6

58.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.5116500-0.0154.7

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.6116500-0.0154.8

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.7116500-0.0154.9

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.8136500-0.0155.0

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.9136500-0.0155.1

34.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5136500-0.0155.2

75.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.1136500-0.0155.3

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.2136500-0.0155.4

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.3136500-0.0155.5

74.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.4136500-0.0155.6

58.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.5136500-0.0155.7

79.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.6136500-0.0155.8

79.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.7136500-0.015-

79.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.8136500-0.015-

79.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.9136500-0.015-

37.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6136500-0.020-

39.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6156500-0.020-

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Technischer Support