• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mit Fokus auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche, für automatische Drehbänke 4FESW

Mit Fokus auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche, für automatische Drehbänke 4FESW
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein massiver Schaftfräser, geeignet für allgemeinen Stahl, Edelstahl und andere Werkstücke, 4 Schneiden.
Die MEGACOAT-Beschichtung und die hochwertigen Schneiden bieten hohe Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit für hochpräzises Schaftfräsen.
Die scharfen Kanten können Grate unterdrücken.
[Merkmale]
Geeignet für die automatische Drehbearbeitung von allgemeinem Stahl, Edelstahl, Aluminium, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4FESW030-030-04
4FESW035-035-04
4FESW040-040-04
4FESW050-050-06
4FESW060-060-06
4FESW070-070-07
4FESW080-080-07
4FESW080-080-08
4FESW100-080-07
4FESW100-080-10
4FESW120-080-10
4FESW120-080-12
4FESW130-080-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

28.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3340-0.020

29.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.53.540-0.020

31.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4440-0.020

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5560-0.020

34.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6660-0.020

57.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7770-0.025

65.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8870-0.025

56.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8880-0.025

86.35 €

1 6 Arbeitstage 10870-0.025

83.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108100-0.025

103.73 €

1 6 Arbeitstage 128100-0.025

99.83 €

1 6 Arbeitstage 128120-0.030

91.65 €

1 6 Arbeitstage 138130-0.030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Overall Length (L)(mm) 45 Machining Application Fläche / Seite / Nut
Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Torsional Angle(°) 35
Coating Details Mega-Coat

Technischer Support