Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Blade length type | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 0-0.015 | S | 3.15 | 5.4 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 60 | 0-0.015 | M | 3.15 | 9.6 | |
77.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 60 | 0-0.015 | L | 3.15 | 14.4 | |
70.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 0-0.015 | S | 4.2 | 7.2 | |
70.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 60 | 0-0.015 | M | 4.2 | 13.2 | |
70.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 60 | 0-0.015 | M(3D) | 4.2 | 14.4 | |
80.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 16 | 6 | 60 | 0-0.015 | L | 4.2 | 19.2 | |
75.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 0-0.015 | S | 5.2 | 9.0 | |
75.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | M | 5.2 | 15.6 | |
86.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | 0-0.015 | L | 5.2 | 24 | |
78.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 60 | 0-0.020 | S | - | - | |
78.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 0-0.020 | M | - | - | |
78.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | 0-0.020 | M(2.5D) | - | - | |
89.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 22 | 6 | 60 | 0-0.020 | L | - | - | |
113.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 10.5 | 8 | 70 | 0-0.020 | S | 7.2 | 12.6 | |
113.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 70 | 0-0.020 | M | 7.2 | 19.2 | |
130.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 25 | 8 | 70 | 0-0.020 | L | 7.2 | 30.0 | |
113.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | S | - | - | |
113.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | M | - | - | |
93.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | M(2.5D) | - | - | ||
130.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 28 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | L | - | - | |
123.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | S | 9.2 | 16.2 | |
102.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 20.5 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | M | 9.2 | 24.6 | ||
133.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | S | - | - | |
133.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | M | - | - | |
133.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | M(2.5D) | - | - | |
89.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 33 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | L | - | - | ||
136.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | S | - | - | |
136.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | M | - | - | |
156.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 100 | -0.010-0.030 | L | - | - | |
236.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | S | - | - | ||
285.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 35 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | M | - | - | |
328.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 110 | -0.010-0.030 | L | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Torsional Angle(°) | 42~44 | Coating Details | MEGACOAT NANO |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Blade length type
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften