Für Senkbohrungs- Bearbeitung 2ZDK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2ZDK042
2ZDK045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

86.80 €

1 6 Arbeitstage 4.22021

78.73 €

1 6 Arbeitstage 4.52122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Shank diameter (Ds)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Senkarbeiten O.D. Tolerance(mm) 0-0.012 Coating Details MEGACOAT NANO

Technischer Support