QS-Werkzeugsystem Stepping CoroTurn 107 Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QS-STJCR1616E11HP

Teilenummer
QS-STJCR1616E11HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

401.49 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Schraubenklemme
Selfishly Rechte Hand Shank height(mm) 16 Shank width(mm) 16
Lead Angle(°) -3 Cutting Angle(°) 93 Clearance angle(°) 7
Function Width(mm) 16 Function Height(mm) 16 Function Length(mm) 70
Tip Size 11 Connection Size(mm) 16X16 Gauge Chip TCMT 11 02 04
Torque(Nm) 0.9 Maximum Protrusion Quantity(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für QS-Werkzeugsystem Stepping CoroTurn 107 Bit, die Teilenummer ist QS-STJCR1616E11HP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QS-STJCR1616E11HP.

Technischer Support