Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Detailed Material | Tip hand (right or left) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC3040 | Left-hand | ||
53.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC4220 | Left-hand | ||
52.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | GC2040 | Right-hand | ||
51.56 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | GC235 | Right-hand | ||
51.62 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | GC3020 | Right-hand | ||
53.33 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC3040 | Right-hand | ||
53.87 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC4220 | Right-hand | ||
39.56 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | H13A | Right-hand | ||
39.56 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | SM30 | Right-hand | ||
39.56 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | SMA | Right-hand |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | 10° | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Thickness S(mm) | 6.4 | Dimensions la(mm) | 18.77 | Wiper Length BS(mm) | 2 |
Dimensions iW(mm) | 10 | Tip Size | 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Detailed Material
Tip hand (right or left)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften